SP24-09A08-04-CAA

SP24-09A08-04-CAA

Actuador, Electrak 1, 24 VCC con potenciómetro, Carga dinámica: 50 lbf, Máx. longitud de carrera: 4 inch, Control: Todos

Plazo:  4 Semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$313.45 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Muy compacto y liviano
    • Disponible con interruptores de límite de fin de carrera o realimentación del potenciómetro
    • Carcasa resistente a la corrosión
    • Sistema de husillo ACME con bloqueo automático
    • Sin mantenimiento
    • Ideal para el reemplazo de cilindros neumáticos e hidráulicos de tamaños comparables

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 211,0 mm (8,307 in)
S 1.016,0 mm (40,000 in)