SP12-09A04-08-CAA

SP12-09A04-08-CAA

Actuador, Electrak 1, 12 VCC con potenciómetro, Carga dinámica: 25 lbf, Máx. longitud de carrera: 8 inch, Control: Todos

Plazo:  6 Semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$305.08 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Muy compacto y liviano
    • Disponible con interruptores de límite de fin de carrera o realimentación del potenciómetro
    • Carcasa resistente a la corrosión
    • Sistema de husillo ACME con bloqueo automático
    • Sin mantenimiento
    • Ideal para el reemplazo de cilindros neumáticos e hidráulicos de tamaños comparables

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 312,0 mm (12,283 in)
S 2.032,0 mm (80,000 in)