SNAB62x4M

SNAB62x4M
SNAB62x4M

Solo tuerca de avance, SNAB Estilo, 0.625 in X 4 mm, Antiholgura, RH, Acetal, 160 lbf Carga de diseño

Lead Time:  2 Days 

  • The SNAB Model has the greatest design flexibility allowing anti‑backlash assemblies through 1” diameters.
  • All SNABs are made from our internally lubricated Acetal providing excellent lubricity and very low wear.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
Diámetro de husillo, nominal0.625 in
Holgura, máx.1.7 in
Holgura, máx.1 in
recorrido por revolución del eje4 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
Dirección de roscaRH 
Fuerza de precarga4-9 lbf
MaterialAcetal 
Par de arrastre7-10 oz-in
PrecargaAntiholgura 
Temperature Max180 °F

Rendimiento

RendimientoValor
Carga de diseño160 lbf
Carga estática máxima800 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?