SNAB5016

SNAB5016
SNAB5016

Solo tuerca de avance, SNAB Estilo, 0.500 in X 0.0625 in, Antiholgura, RH, Acetal, 150 lbf Carga de diseño

Lead Time:  2 Days 

  • The SNAB Model has the greatest design flexibility allowing anti‑backlash assemblies through 1” diameters.
  • All SNABs are made from our internally lubricated Acetal providing excellent lubricity and very low wear.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
Diámetro de husillo, nominal0.5 in
Holgura, máx.1.7 in
Holgura, máx.1 in
recorrido por revolución del eje0.0625 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
% de eficiencia30 
Dirección de roscaRH 
Fuerza de precarga4-9 lbf
MaterialAcetal 
Par de arrastre5-8 oz-in
PrecargaAntiholgura 
Temperature Max180 °F

Rendimiento

RendimientoValor
Carga de diseño150 lbf
Carga estática máxima750 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?