SNAB4-2520X

SNAB4-2520X
Tuerca de avance

SNAB, Antijuego, Acetal, 0.25 in x 0.2 in Tuerca de avance, Derecha Dirección de la rosca, 25 lbf Carga dinámica máxima

Plazo:  3 Días Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$89.80 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • El modelo SNAB cuenta con un diseño de gran flexibilidad que es compatible con conjuntos antijuego de 1” de diámetro.
  • Todos los modelos SNAB se fabrican con nuestro acetal, que proporciona una excelente lubricación interna y muy bajo nivel de desgaste.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 1.600,2 mm (63,00 in)
B Max 3.175,0 mm (125,00 in)
C 482,6 mm (19,00 in)
TH 9/16-18