SN8-7508XL

SN8-7508XL
SN8-7508XL

Solo tuerca de avance, SN Estilo, Thread Mount, 0.750 in X 1.000 in, No precargada, LH, Acetal, 300 lbf Carga de diseño

Lead Time:  2500 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Our standard SN nuts have proven themselves for the past twenty years.
  • Available in sizes from 3/16” to 1-1/2” with or without mounting flanges. (flanges sold separately)

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]1.5 in
[C]0.5 in
[TH]1 3/8-16 
Diámetro [A]1.5 in
Diámetro de husillo, nominal0.75 in
Holgura, máx.1.5 in
Holgura, máx.1.5 in
recorrido por revolución del eje1 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
% de eficiencia79 
Dirección de roscaLH 
MaterialAcetal 
Par de arrastreFree Wheeling 
PrecargaNo precargada 
Temperature Max180 °F

Rendimiento

RendimientoValor
Carga de diseño300 lbf
Carga estática máxima1500 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?