SN62x4M

SN62x4M
SN62x4M

Solo tuerca de avance, SN Estilo, Thread Mount, 0.625 in X 4 mm, No precargada, RH, Acetal, 160 lbf Carga de diseño

Lead Time:  2 Days 

  • Our standard SN nuts have proven themselves for the past twenty years.
  • Available in sizes from 3/16” to 1-1/2” with or without mounting flanges. (flanges sold separately)

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]1 in
[C]0.375 in
[TH]15/16-16 
Diámetro [A]1 in
Diámetro de husillo, nominal0.625 in
Holgura, máx.1 in
Holgura, máx.1 in
recorrido por revolución del eje4 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
Dirección de roscaRH 
MaterialAcetal 
Par de arrastreFree Wheeling 
PrecargaNo precargada 
Temperature Max180 °F

Rendimiento

RendimientoValor
Carga de diseño160 lbf
Carga estática máxima800 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?