SN2-1210XL

SN2-1210XL
SN2-1210XL

Solo tuerca de avance, SN Estilo, Thread Mount, 1.250 in X 0.200 in, No precargada, LH, Acetal, 400 lbf Carga de diseño

Lead Time:  2500 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Our standard SN nuts have proven themselves for the past twenty years.
  • Available in sizes from 3/16” to 1-1/2” with or without mounting flanges. (flanges sold separately)

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]2 in
[C]0.6 in
[TH]1 9/16-18 
Diámetro [A]2 in
Diámetro de husillo, nominal1.25 in
Holgura, máx.2 in
Holgura, máx.2 in
recorrido por revolución del eje0.2 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
% de eficiencia35 
Dirección de roscaLH 
MaterialAcetal 
Par de arrastreFree Wheeling 
PrecargaNo precargada 
Temperature Max180 °F

Rendimiento

RendimientoValor
Carga de diseño400 lbf
Carga estática máxima2000 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?