SB3-20X4M

SB3-20X4M
Tuerca de avance

SB, Juego estándar, Acetal, 20 mm x 12 mm Tuerca de avance, Derecha Dirección de la rosca, 1334 N Carga dinámica máxima

Plazo:  3 Días Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$67.55 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • La clásica Supernut se encuentra disponible con rosca de montaje métrica.
  • Se comercializa junto con nuestra línea métrica de husillos, que va desde los 10 mm hasta los 24 mm.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 381,0 mm (15,00 in)
B Max 381,0 mm (15,00 in)
C 127,0 mm (5,00 in)
TH M35 x 1.5

Especificaciones

Especificación Valor
Formato de rosca del husillo de avance ACME
Diámetro del husillo de acoplamiento 20,00 mm (0,787 in)
Avance 12,00 mm (0,472 in)
Dirección de la rosca Derecha
Tipo de montaje de la tuerca Roscado
Material de la tuerca Acetal
Juego axial máximo 0,025 mm (0,0010 in)
Par de arrastre Free Wheeling
Eficiencia 66%
Temperatura máxima 82,2 °C (180 °F)

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento Valor
Carga dinámica máxima 1.334,0 N (299,9 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?