SB15-12X3M

SB15-12X3M
SB15-12X3M

Solo tuerca de avance, SB Estilo, Thread Mount, 12 mm X 45 mm, No precargada, RH, Acetal, 100 lbf Carga de diseño

Lead Time:  3 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • The classic Supernut is now available with metric mounting thread.
  • Offered with our metric screw line sizes 10mm through 24mm.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]1 in
[C]0.375 in
[TH]M22 x 1.5 
Diámetro [A]1 in
Diámetro de husillo, nominal12 mm
Holgura, máx.1 in
Holgura, máx.1 in
recorrido por revolución del eje45 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
% de eficiencia81 
Dirección de roscaRH 
MaterialAcetal 
PrecargaNo precargada 
Temperature Max180 °F

Rendimiento

RendimientoValor
Carga de diseño100 lbf
Carga estática máxima500 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?