S12-17A08-02-CVA

S12-17A08-02-CVA

Actuador, Electrak 1, 12 Vdc, Carga dinámica: 75 lbf, Máx. longitud de carrera: 2 inch, Control: Todos

Plazo:  5 Semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$282.73 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Muy compacto y liviano
    • Disponible con interruptores de límite de fin de carrera o realimentación del potenciómetro
    • Carcasa resistente a la corrosión
    • Sistema de husillo ACME con bloqueo automático
    • Sin mantenimiento
    • Ideal para el reemplazo de cilindros neumáticos e hidráulicos de tamaños comparables

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 160,0 mm (6,299 in)
S 508,0 mm (20,000 in)