RW8B

RW8B
RW8B

Rodamiento lineal, Rodamiento de rodillos, RoundWay, B Type, 0.5 in, Con alineamiento automático; Usar con 0.5 in Diámetro Clase L Eje en aplicaciones con soporte continuo o intermitente

Lead Time:  10 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • For mounting in a custom housing.
  • Consider using a RoundWay Single or Dual version that comes with a mounting bracket.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]0.25 in
[B]0.45 in
[D]2.38 in
[G]0.75 in
[H]0.31 in
[J]0.13 in
[K]0.3105 in
[L]1.63 in
Diámetro nominal, eje [d]0.5 in
Tolerancia [A]+0.0005/-0.0000 in 
Tolerancia [G]+0.0000/-0.0005 in 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Closed/OpenAbierto 
MaterialAcero 
Número UPC662486101598 
Self AlignmentCon alineamiento automático 
Single/TwinSimple 
Temperature Max500 °F
Use with shafting ClassClase L 
Weight0.3 lb
Wipers, SealsSin junta ni escobilla 

Rendimiento

performance graphic
RendimientoValor
Capacidad de carga, dinámica970 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?