RS1001-3 - Producto obsoleto

Producto RS1001-3 ahora es un artículo obsoleto.

RS1001-3
RS1001-3

FLANGE, Obsoleto


  • Flanges provide an easy, low cost method to mount the load square and concentric to the ball screw
  • See Dimensional drawing for part number specific demensions

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]3.28 in
[B]0.64 in
[C]0.281 in
[D]2.75 in
[TH]9/16-18 UNEF-2A 

Especificaciones

EspecificacionesValor
MaterialAcero 
Temperature Max300 °F
Weight0.57 kg

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?