PRM1404

PRM1404
PRM1404

Montaje de husillo y tuerca esférica, PRM Estilo, 14 mm X 4 mm, No precargada, RH, 52 μm/300mm Lead Accuracy, 0.02 Nut Backlash, Maximum, Steel, 4150, 445 mm Long, 5700 N Carga dinámica

Lead Time:  12 Weeks 
577,31 US$ each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Nut and Screw assembly
  • Cost-effective solution in a small envelope, ideal for use in small spaces
  • Clearance held to max .02mm

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]30 mm
[B]33 mm
[BCD]40 mm
[C]32 mm
[D]49 mm
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended8 mm
[E]5.5 mm
[F]6 mm
[G]27 mm
Diámetro de husillo, nominal14 mm
Diámetro del rodamiento de bolas2.38 mm
Diámetro raíz11.8 mm
Holgura, máx.0.02 mm
Longitud445 mm 
Precisión de avance estándar ±52 μm/300mm
recorrido por revolución del eje4 mm