PRM1402

PRM1402
PRM1402

Montaje de husillo y tuerca esférica, PRM Estilo, 14 mm X 2 mm, No precargada, RH, 52 μm/300mm Lead Accuracy, 0.02 Nut Backlash, Maximum, Steel, 4150, 445 mm Long, 3200 N Carga dinámica

Lead Time:  12 Weeks 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Nut and Screw assembly
  • Cost-effective solution in a small envelope, ideal for use in small spaces
  • Clearance held to max .02mm

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]26 mm
[B]25 mm
[BCD]36 mm
[C]28 mm
[D]45 mm
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended8 mm
[E]5.5 mm
[F]6 mm
[G]19 mm
Diámetro de husillo, nominal14 mm
Diámetro del rodamiento de bolas1.59 mm
Diámetro raíz12.6 mm
Holgura, máx.0.02 mm
Longitud445 mm 
Precisión de avance estándar ±52 μm/300mm
recorrido por revolución del eje2 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
BridaIncluida 
Dirección de roscaRH 
Estilo de retornoPlaca de retorno 
MaterialSteel, 4150 
PrecargaNo precargada 
Precisión de avance estándar ±52 μm/300mm
Temperature Max300 °F

Rendimiento

RendimientoValor
Carga dinámica3200 N
Carga estática máxima7500 N

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?