PRM1020

PRM1020
PRM1020

Montaje de husillo y tuerca esférica, PRM Estilo, 10 mm X 20 mm, No precargada, RH, 52 μm/300mm Lead Accuracy, 0.02 Nut Backlash, Maximum, Steel, 4150, 405 mm Long, 2100 N Carga dinámica

Lead Time:  12 Weeks 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Nut and Screw assembly
  • Cost-effective solution in a small envelope, ideal for use in small spaces
  • Clearance held to max .02mm

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]20 mm
[B]23 mm
[BCD]29 mm
[C]22 mm
[D]37 mm
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended6 mm
[E]4.5 mm
[F]5 mm
[G]13 mm
Diámetro de husillo, nominal10 mm
Diámetro del rodamiento de bolas1.59 mm
Diámetro raíz8.7 mm
Holgura, máx.0.02 mm
Longitud405 mm 
Precisión de avance estándar ±52 μm/300mm
recorrido por revolución del eje20 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
BridaIncluida 
Dirección de roscaRH 
Estilo de retornoTapa inferior 
MaterialSteel, 4150 
PrecargaNo precargada 
Precisión de avance estándar ±52 μm/300mm
Temperature Max300 °F

Rendimiento

RendimientoValor
Carga dinámica2100 N
Carga estática máxima4000 N

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?