PRM1015

PRM1015
PRM1015

Montaje de husillo y tuerca esférica, PRM Estilo, 10 mm X 15 mm, No precargada, RH, 52 μm/300mm Lead Accuracy, 0.02 Nut Backlash, Maximum, Steel, 4150, 405 mm Long, 3300 N Carga dinámica

Lead Time:  12 Weeks 
539,72 US$ each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Nut and Screw assembly
  • Cost-effective solution in a small envelope, ideal for use in small spaces
  • Clearance held to max .02mm

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]23 mm
[B]33 mm
[BCD]32 mm
[C]25 mm
[D]40 mm
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended6 mm
[E]4.5 mm
[F]5 mm
[G]22 mm
Diámetro de husillo, nominal10 mm
Diámetro del rodamiento de bolas2 mm
Diámetro raíz8.4 mm
Holgura, máx.0.02 mm
Longitud405 mm 
Precisión de avance estándar ±52 μm/300mm
recorrido por revolución del eje15 mm