PRM0601

PRM0601
PRM0601

Montaje de husillo y tuerca esférica, PRM Estilo, 6 mm X 1 mm, No precargada, RH, 52 μm/300mm Lead Accuracy, 0.02 Nut Backlash, Maximum, Steel, 4150, 265 mm Long, 680 N Carga dinámica

Lead Time:  12 Weeks 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Nut and Screw assembly
  • Cost-effective solution in a small envelope, ideal for use in small spaces
  • Clearance held to max .02mm

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]13 mm
[B]17 mm
[BCD]20 mm
[C]16 mm
[D]26 mm
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended4 mm
[E]3.4 mm
[F]4 mm
[G]13 mm
Diámetro de husillo, nominal6 mm
Diámetro del rodamiento de bolas0.8 mm
Diámetro raíz5.3 mm
Holgura, máx.0.02 mm
Longitud265 mm 
Precisión de avance estándar ±52 μm/300mm
recorrido por revolución del eje1 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
BridaIncluida 
Dirección de roscaRH 
Estilo de retornoPlaca de retorno 
MaterialSteel, 4150 
PrecargaNo precargada 
Precisión de avance estándar ±52 μm/300mm
Temperature Max300 °F

Rendimiento

RendimientoValor
Carga dinámica680 N
Carga estática máxima1200 N

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?