PRM0401

PRM0401
PRM0401

Montaje de husillo y tuerca esférica, PRM Estilo, 4 mm X 1 mm, No precargada, RH, 52 μm/300mm Lead Accuracy, 0.02 Nut Backlash, Maximum, Steel, 4150, 100 mm Long, 560 N Carga dinámica

Lead Time:  12 Weeks 
536,28 US$ each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Nut and Screw assembly
  • Cost-effective solution in a small envelope, ideal for use in small spaces
  • Clearance held to max .02mm

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]11 mm
[B]17 mm
[BCD]17 mm
[C]15 mm
[D]24 mm
[E]3.4 mm
[F]4 mm
[G]13 mm
Diámetro de husillo, nominal4 mm
Diámetro del rodamiento de bolas0.8 mm
Diámetro raíz3.3 mm
Holgura, máx.0.02 mm
Longitud100 mm 
Precisión de avance estándar ±52 μm/300mm
recorrido por revolución del eje1 mm