PR2410-4B65-08LSS - Producto obsoleto

Producto PR2410-4B65-08LSS ahora es un artículo obsoleto.

PR2410-4B65-08LSS
PR2410-4B65-08LSS

Obsoleto - Actuador, Electrak Pro, 24 V CC, 1000 lbf, 8 in, Connector, 0.80 in/s Velocidad de carrera con carga completa, Plateado


  • Designed for heavy duty operation, IP66 protection
  • Optimized overall envelope with minimal retracted length
  • Durable and corrosion resistant aluminum housing
  • Cover tube and extension tube in stainless steel
  • Maintenance free

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]14.2 in
[S]8 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
Anti-rotationNo 
Cable y conectorConnector 
ColorPlateado 
IP RatingIP66 
Manual OverrideNo 
MaterialCobre; acero; zinc; aluminio; plástico 
Nominal Stroke8 in
Protection, End-of-strokeElectronic 
Protection, OverloadElectronic 
Screw TypeBola 
Temperature Max185 °F
Temperature Min-40 °F
Tensión24 V CC 
Weight8.3 lb

Rendimiento

RendimientoValor
Carga, dinámica1000 lbf
Carga, estática máx.2000 lbf
Duty Cyle25 %
Velocidad de carrera con carga completa0.8 in/s
Velocidad de carrera sin carga1 in/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?