PR1202-2A65-24LSS - Producto obsoleto

Producto PR1202-2A65-24LSS ahora es un artículo obsoleto.

PR1202-2A65-24LSS
PR1202-2A65-24LSS

Obsoleto - Actuador, Electrak Pro, 12 V CC, 250 lbf, 24 in, Connector, 1.70 in/s Velocidad de carrera con carga completa, Plateado


  • Designed for heavy duty operation, IP66 protection
  • Optimized overall envelope with minimal retracted length
  • Durable and corrosion resistant aluminum housing
  • Cover tube and extension tube in stainless steel
  • Maintenance free

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[S]24 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
Anti-rotationNo 
Cable y conectorConnector 
ColorPlateado 
IP RatingIP66 
Manual OverrideNo 
MaterialCobre; acero; zinc; aluminio; plástico 
Nominal Stroke24 in
Protection, End-of-strokeElectronic 
Protection, OverloadElectronic 
Screw TypeAcme 
Temperature Max185 °F
Temperature Min-40 °F
Tensión12 V CC 
Weight11.2 lb

Rendimiento

RendimientoValor
Carga, dinámica250 lbf
Carga, estática máx.500 lbf
Duty Cyle25 %
Velocidad de carrera con carga completa1.7 in/s
Velocidad de carrera sin carga2 in/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?