PPA36-18B65-36NHSX

PPA36-18B65-36NHSX
PPA36-18B65-36NHSX

Actuador, PPA, 36 V CC, 750 lbf, 36 in, Codificador, Cable length 16.5 in, Flying Leads, 1.1 in/s Velocidad de carrera con carga completa

Lead Time:  N/A  

  • Strong and versatile heavy duty actuator
  • Highly efficient ball screw drive system
  • Overload clutch for mid and end of stroke protection
  • Motor with thermal switch
  • Maintenance free

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]49.7 in
[B]42.8 in
[S]36 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
Anti-rotationNo 
BrakeFreno de retención integral 
Cable length16.5 in
Cable y conectorFlying Leads 
End Play, Max0.04 in
IP RatingIP54 
Manual OverrideNo 
MaterialCobre; acero; zinc; aluminio; plástico 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke36 in
Protection, End-of-strokeClutch 
Protection, OverloadClutch 
RealimentaciónCodificador 
Screw TypeBola 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-15 °F
Tensión36 V CC 
Weight25.4 lb

Rendimiento

performance graphic
RendimientoValor
Carga, dinámica750 lbf
Carga, estática máx.3000 lbf
Duty Cyle30 %
Restraining Torque100 in-lbs
Velocidad de carrera con carga completa1.1 in/s
Velocidad de carrera sin carga1.26 in/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?