PBO12OPN-LS

PBO12OPN-LS
PBO12OPN-LS

Rodamiento lineal, Chumacera, Acero de precisión, 0.75 in, Abierto, Con alineamiento automático, Ajustable, Menos juntas; Usar con 0.75 in Diámetro Clase L Eje en aplicaciones con soporte continuo

Lead Time:  10 Days 

  • Open Pillow blocks are for use with CONTINUOUS supported shafting
  • For use with L class Shafting.
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]2.75 in
[B]2.06 in
[B1]2 in
[E]0.43 in
[E1]2 in
[E2]1.375 in
[F1]0.31 in
[H]1.125 in
[H1]2 in
[N]0.22 in 
Ángulo [Alpha]61 °
Diámetro nominal, eje [d]0.75 in
Tolerancia [E1]± 0.010 in 
Tolerancia [E2]± 0.010 in 
Tolerancia [H]± 0.005 in 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Adjustable/Not AdjustableAjustable 
Closed/OpenAbierto 
MaterialAcero; plástico; caucho 
Número de circuitos de bolas
Número UPC662486263999 
Self AlignmentCon alineamiento automático 
Single/TwinSimple 
Temperature Max500 °F
Use with shafting ClassClase L 
Weight1 lb
Wipers, SealsMenos juntas 

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Capacidad de carga, dinámica140 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?