PB32A-OH

PB32A-OH
PB32A-OH

Rodamiento lineal, Chumacera, Acero de precisión, 2 in, Cerrado, Con alineamiento automático, Juntas integrales en ambos extremos; Usar con 2 in Diámetro Clase S Eje en aplicaciones con soporte finalizado

Lead Time:  10 Days 

  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with S class Shafting.
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]6 in
[B]5 in
[B1]3.5 in
[E1]4.5 in
[E2]2.5 in
[F1]0.63 in
[H]2.5 in
[H1]4.75 in
[N]0.41 in 
Diámetro nominal, eje [d]2 in
Tolerancia [E1]± 0.010 in 
Tolerancia [E2]± 0.010 in 
Tolerancia [H]± 0.005 in 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Adjustable/Not AdjustableNo ajustable 
Closed/OpenCerrado 
MaterialAcero; plástico; caucho 
Número de circuitos de bolas
Número UPC662486263920 
Self AlignmentCon alineamiento automático 
Single/TwinSimple 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClase S 
Weight10.5 lb
Wipers, SealsJuntas integrales en ambos extremos 

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Capacidad de carga, dinámica1100 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?