PB24A-SS

PB24A-SS
PB24A-SS

Rodamiento lineal, Chumacera, Acero de precisión, 1.5 in, Cerrado, Con alineamiento automático, Acero inoxidable, Juntas integrales en ambos extremos; Usar con 1.5 in Diámetro Clase S Eje en aplicaciones con soporte finalizado

Lead Time:  2500 Days 

  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with S class Shafting.
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]4.75 in
[B]4 in
[B1]3 in
[E1]3.5 in
[E2]2 in
[F1]0.5 in
[H]2 in
[H1]3.75 in
[N]0.34 in 
Diámetro nominal, eje [d]1.5 in
Tolerancia [E1]± 0.010 in 
Tolerancia [E2]± 0.010 in 
Tolerancia [H]± 0.005 in 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Adjustable/Not AdjustableNo ajustable 
Closed/OpenCerrado 
Corrosion Resistant OptionAcero inoxidable 
MaterialAcero; plástico; caucho 
Número de circuitos de bolas
Self AlignmentCon alineamiento automático 
Single/TwinSimple 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClase S 
Weight5.7 lb
Wipers, SealsJuntas integrales en ambos extremos 

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Capacidad de carga, dinámica539 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?