PB16ADJSS

PB16ADJSS
PB16ADJSS

Rodamiento lineal, Chumacera, Acero de precisión, 1 in, Cerrado, Con alineamiento automático, Ajustable, Acero inoxidable, Juntas integrales en ambos extremos; Usar con 1 in Diámetro Clase L Eje en aplicaciones con soporte finalizado

Lead Time:  5 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with L class Shafting.
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]3.25 in
[B]2.88 in
[B1]2.25 in
[E1]2.5 in
[E2]1.5 in
[F1]0.38 in
[H]1.375 in
[H1]2.56 in
[N]0.28 in 
Diámetro nominal, eje [d]1 in
Tolerancia [E1]± 0.010 in 
Tolerancia [E2]± 0.010 in 
Tolerancia [H]± 0.005 in 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Adjustable/Not AdjustableAjustable 
Closed/OpenCerrado 
Corrosion Resistant OptionAcero inoxidable 
MaterialAcero; plástico; caucho 
Número de circuitos de bolas
Número UPC662486243588 
Self AlignmentCon alineamiento automático 
Single/TwinSimple 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClase L 
Weight2.1 lb
Wipers, SealsJuntas integrales en ambos extremos 

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Capacidad de carga, dinámica245 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?