MTS15-12X3M

MTS15-12X3M
MTS15-12X3M

Solo tuerca de avance, MTS Estilo, Flange Mount, 12 mm X 45 mm, No precargada, RH, Acetal, 125 lbf Carga de diseño

Lead Time:  3 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • The MTS models provide the excellent lubricity and dimensional stability of our proprietary Acetal with the convenience of an integral flange.
  • Composite nut materials offer outstanding lubricant capability and low wear

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
Diámetro de husillo, nominal12 mm
Holgura, máx.1.5 in
Holgura, máx.0.75 in
recorrido por revolución del eje45 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
% de eficiencia81 
Dirección de roscaRH 
MaterialAcetal 
Par de arrastreFree Wheeling 
PrecargaNo precargada 
Temperature Max180 °F

Rendimiento

RendimientoValor
Carga de diseño125 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?