MS33-100218 - Producto obsoleto

Producto MS33-100218 ahora es un artículo obsoleto. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros.

MS33-100218
MS33-100218

MS33LCN0200-055N505A0A00, Unidad lineal, Microplatina, Continuously Supported, Husillo de avance Drive, Bola Guide, 0.005 mm Repeatability, Precargada, 104 mm Smáx. (Carrera), Plataforma estándar única, 0.125 in Travel Per Shaft Rev, Inline, 4.17 in/s Maximum Linear Speed, Obsoleto


  • Compact, lightweight package
  • Stainless steel leadscrew with anti-backlash nut offers precise repeatability
  • Segmented linear bearings provide smooth motion
  • Corrosion resistant options available

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[D1]5 mm
[D2]22 mm
[E]28 mm
[F]1.2 mm
[G]43.8 mm
[H1]39.9 mm
[K]0.136 mm
[L]200 mm
[L5]49.5 mm
[P]7.8 mm
[Smax] Stroke104 mm
Travel Per Shaft Rev0.125 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
Carriage TypePlataforma estándar única 
Configuración del ejeInline 
DriveHusillo de avance 
GuideBola 
MaterialAcero; aluminio; plástico 
Option, BearingStandard 
Option, HardwareStandard 
Option, Profile CoverNo Cover 
Option, Sensorno sensors 
Option, Shaft CoatingStandard 
Profile size (width × height)60 x 33 mm 
Protection OptionStandard Protection 
Screw Nut TypePrecargada 
Shaft OrientationInline 
Shaft QuantitySingle Shaft 
Weight1.1 kg

Rendimiento

RendimientoValor
Input speed, maximum2000 RPM
Maximum Acceleration9.8 m/s²
Maximum Linear Speed4.17 in/s
Repeatability0.005 mm

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?