MM12WW-CRLLRP - Producto obsoleto

Producto MM12WW-CRLLRP ahora es un artículo obsoleto.

MM12WW-CRLLRP
Rodamiento de bolas métrico Mini

MM, Rodamiento Ball Bushing, 12 mm, Self-Aligning, Corrosion Resistant, Dos cepillos integrales


Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
C 32.00 mm (1.260 in)
C1 22.60 mm (0.890 in)
C2 1.30 mm (0.051 in)
d 12.00 mm (0.472 in)
D 22.00 mm (0.866 in)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

País
Industria *

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?