MM08WW-LLRP - Producto obsoleto

Producto MM08WW-LLRP ahora es un artículo obsoleto.

MM08WW-LLRP
Rodamiento de bolas métrico Mini

MM, Rodamiento Ball Bushing, 8 mm, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant, Dos cepillos integrales


Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
C 25.00 mm (0.984 in)
C1 16.20 mm (0.638 in)
C2 1.10 mm (0.043 in)
d 8.00 mm (0.315 in)
D 16.00 mm (0.630 in)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

País
Industria *

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?