MM03-CR - Producto obsoleto

Producto MM03-CR ahora es un artículo obsoleto.

MM03-CR
MM03-CR

Rodamiento lineal, Solo bujes esféricos, Super, 3 mm, Cerrado, Con alineamiento automático, Ajustable, Resistente a la corrosión, Obsoleto


  • Thomson Miniature Metric Ball BushingTM bearings offer smooth and rapid operation in a light, compact package - lasting up to 27 times longer than conventional linear bearings!
  • Light weight design enables precision movements and short acceleration times. Double-lip integral wipers help secure lubrication while keeping dirt out, which increases life expectancy.
  • Super finished bearing plates provide smooth operation and long life. Optional corrosion resistant version available for use in harsh environments.
  • For use with L class, end supported Shafting.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[D] Recommended Housing Bore7 mm 
Diámetro nominal, eje [d]3 mm
Longitud a lo largo del eje [C]9.750 / 10.000 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Adjustable/Not AdjustableAjustable 
Closed/OpenCerrado 
Corrosion Resistant OptionResistente a la corrosión 
MaterialAcero; plástico 
Número de circuitos de bolas
Número UPC662486998631 
Self AlignmentCon alineamiento automático 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClase MM (h6) 
Weight0.001 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Capacidad de carga, dinámica31 N
Valor nominal de carga estática35 N

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?