MLS17A15-370167P16000N-A000-RS3

MLS17A15-370167P16000N-A000-RS3
MLS17A15-370167P16000N-A000-RS3

Motorized, NEMA 17, 0.00084 in Travel/Step, Single Stack, 1.5 A, Rotating Screw, Flange mount, Acetal material (RSF) nut, 0.37 X 0.167 in Husillo de avance

Lead Time:  2 Weeks 

  • A hybrid stepper motor and a precision lead screw together in one compact envelope.
  • Higher torque density than the competition.
  • Improved efficiency.
  • Reduced noise.
  • Patent-pending Taper-Lock design provides for quick decoupling of lead screw from motor.
  • Taper-Lock lead screw connection is secure, robust, and self-aligning.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[M]1.34 in
Carrera/paso0.00084 in
Descentramiento del husillo0.007 in/ft
End Machining, Front, [T]No-Machining 
End Machining, RearRotating Screw 
Linealidad del husillo0.005 in/ft
Longitud del husillo, máx. recomendada16 in
Screw, Lead0.167 in
Screw, Nomial Diameter0.37 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
Aislamiento de cable con esmalte magnéticoClass B 266 °F 
Concentricidad del piloto de montaje al eje (TIR)0.003 in
Consumo de energía2.63 W
Corriente/fase1.5 A
Humedad, máx.85 %
Inductancia1.76 Vdc
Inductancia3.26 mH
Inercia del rotor0.23 oz-in²
Juego radial, final0.002 in @ 2 lb 
Juego radial, máx.0.001 in @ 1 lb 
Nombre del motorNEMA 17 
Perpendicularidad del eje a la cara de montaje (TIR)0.003 in
Resistencia1.17 Ω
Resistencia de aislamiento100 Mohm @ 500 VDC 
Resistencia dieléctrica500 VAC for 1 minute 
Revestimiento del husillo estándarNo Coating 
Temperatura, almacenamiento-4 to 122 ºF 
Temperatura, carcasa: máx.176 °F
Temperature Max125 °F
Temperature Min15 °F
Tipo de pilaSingle Stack 
Tipo de rotaciónRotating Screw 

Rendimiento

performance graphic
RendimientoValor
Ángulo de paso1.8 °
Carrera/paso0.00084 in
Fuerza de empuje máx. recomendada28.2 lbf
Fuerza de empuje máx. recomendada21.5 lbf
Max Speed (Recommended)1.38 in/s
Screw, Lead Accuracy0.003 in/ft

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?