MLS11A10-180200S04000N-A000-RS1

MLS11A10-180200S04000N-A000-RS1
Tornillo giratorio

Rotating Screw, NEMA 11, Single stack, 1.000 Amp Ø0.1875 in x 0.200 in lead screw, 4.000 in length, Standard accuracy, A0 front end machining, RSF1800

Plazo:  3 Semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$230.57 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Longitud del husillo de rosca:

Min: 0.375 in  Max: 8.0 in  

Configurar encoder

  • Un motor paso a paso híbrido y un husillo de rosca de precisión en un cerramiento compacto.
  • Mayor densidad de par que la competencia.
  • Eficiencia mejorada.
  • Menos ruido.

Dimensiones

Dimensiones Dimensiones Dimensiones Dimensiones Dimensiones Dimensiones Dimensiones
Dimension Valor
Ls 101,60 mm (4,00 in)
Lm 32,00 mm (1,260 in)
Ln 9,53 mm (0,375 in)
AN 7,95 mm (0,31 in)
BN 9,53 mm (0,38 in)
DN 19,05 mm (0,75 in)
EN 3,30 mm (0,13 in)
FN 3,30 mm (0,13 in)
IN 6,35 mm (0,25 in)
BCDN 12,70 mm (0,50 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Tamaño del marco del motor NEMA 11
Tamaño de pila del motor Single
Longitud del cuerpo del motor 32 mm / 1,26 in
Calificación de corriente del motor 1,00 amps
Corriente de accionamiento recomendada 1,41 amps
Tipo de conector Molex 53253-0670
Par de retención 0,07 N·m / 10,05 ozf·in
Ángulo de paso 1,8°
Voltaje por fase 2,19 V
Resistencia 2,19 Ω
Inductancia 1.53 mH
Consumo de energía 2.19 W
Inercia del rotor 0,26 g/cm² / 0,06 oz/in²
Fuerza dieléctrica 500 VAC por 1 minuto
Resistencia al aislamiento 100 Mohm @ 500 VDC
Aislamiento del cableado magnético Clase B 266 F
Peso del motor 0,11 kg / 0,24 lbs
Precarga axial 88,96 N / 20,00 lbf
Número de pieza del husillo de avance SRA4-1820
Diámetro del husillo de avance 4,76 mm / 0,188 in
Recorrido lineal por revolución 5,08 mm / 0,200 in
Recorrido por paso lineal 0,0254 mm / 0,00100 in
Dirección de la rosca RH
Longitud de la carrera 101,60 mm / 4,00 in
Grado de precisión Estándar
Precisión de avance 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Rectitud del husillo de avance 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Material del husillo de avance Acero inoxidable de serie 300
Revestimiento del husillo de rosca No Coating
Mecanizado del extremo delantero A0 = No Machining
Número de pieza de la tuerca RSF1800
Tipo de montaje de la tuerca Brida
Material de la tuerca Acetal
Antijuego axial máximo 0,25 mm / 0,010 in
Temperatura ambiente máx. 50 °C / 122 °F
Temperatura ambiente mín. -20 °C / -4 °F
Temperatura de almacenamiento máx. 50 °C / 122 °F
Temperatura de almacenamiento mín. -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Carga dinámica máxima a 12v 31,6 N / 7,1 lbf
Carga dinámica máxima a 24v 33,4 N / 7,5 lbf
Carga dinámica máxima a 40v 33,8 N / 7,6 lbf
Carga dinámica a velocidad máxima de 12v 21,4 N / 4,8 lbf @ 42,42 mm/s / 1,67 in/s
Carga dinámica a velocidad máxima de 24v 25,4 N / 5,7 lbf @ 42,42 mm/s / 1,67 in/s
Carga dinámica a velocidad máxima de 40v 27,1 N / 6,1 lbf @ 42,42 mm/s / 1,67 in/s
Carga axial máx. recomendada 89 N / 20 lbf
Temperatura máxima de la carcasa 60 °C / 140 °F
Vida útil de desplazamiento lineal mínima 127.000.000 mm / 5.000.000 in
Tipo de antijuego Antijuego estándar
Temperatura de funcionamiento máx. 52 °C / 125 F
Temperatura de funcionamiento mín. -9 °C / 15 F

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?