MLS08A05-M04080P10200N-A000-RS1 - Producto reemplazado

Producto MLS08A05-M04080P10200N-A000-RS1 ahora es un artículo reemplazado. Recomendamos reemplazar con un artículo MLSX8A05-M04X80P10200N-A000-RS1.

MLS08A05-M04080P10200N-A000-RS1
Tornillo giratorio

Rotating Screw, NEMA 08, Single stack, 0.500 Amp Ø4.000 mm x 8.000 mm lead screw, 102.000 mm length, Precision accuracy, A0 front end machining, RSF1800

Plazo:  Contactarse con fábrica Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
Longitud del husillo de rosca:

Min: 9.525 mm  Max: 203.2 mm  

Configurar encoder

  • Un motor paso a paso híbrido y un husillo de rosca de precisión en un cerramiento compacto.
  • Mayor densidad de par que la competencia.
  • Eficiencia mejorada.
  • Menos ruido.

Dimensiones

Dimensiones Dimensiones Dimensiones Dimensiones Dimensiones Dimensiones Dimensiones
Dimension Valor
Ls 102,00 mm (4,02 in)
Lm 29,46 mm (1,160 in)
Ln 9,53 mm (0,375 in)
AN 7,95 mm (0,31 in)
BN 9,53 mm (0,38 in)
DN 19,05 mm (0,75 in)
EN 3,30 mm (0,13 in)
FN 3,30 mm (0,13 in)
IN 6,35 mm (0,25 in)
BCDN 12,70 mm (0,50 in)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

País
Industria *

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?