MLN23B39-310167P12000N-C3A0-XXX

MLN23B39-310167P12000N-C3A0-XXX
MLN23B39-310167P12000N-C3A0-XXX

Motorized, NEMA 23, 0.00084 in Travel/Step, Double Stack, 3.9 A, Rotating Nut, Nut integral to motor, 0.31 X 0.167 in Husillo de avance

Lead Time:  3 Weeks 

  • A hybrid stepper motor and a precision lead screw together in one compact envelope.
  • Higher torque density than the competition.
  • Improved efficiency.
  • Reduced noise.
  • Patent-pending integration of lead nut into the motor rotor.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[M]2.59 in
Carrera/paso0.00084 in
Descentramiento del husillo0.007 in/ft
End Machining, Front, [T]#10-24 Thread X 0.375 in 
End Machining, RearNo-Machining 
Linealidad del husillo0.005 in/ft
Longitud del husillo, máx. recomendada12 in
Screw, Lead0.167 in
Screw, Nomial Diameter0.31 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
Aislamiento de cable con esmalte magnéticoClass B 266 °F 
Concentricidad del piloto de montaje al eje (TIR)0.003 in
Consumo de energía7.76 W
Corriente/fase3.9 A
Humedad, máx.85 %
Inductancia1.99 Vdc
Inductancia1.45 mH
Inercia del rotor2.13 oz-in²
Juego radial, final0.002 in @ 2 lb 
Juego radial, máx.0.001 in @ 1 lb 
Nombre del motorNEMA 23 
Perpendicularidad del eje a la cara de montaje (TIR)0.003 in
Resistencia0.51 Ω
Resistencia de aislamiento100 Mohm @ 500 VDC 
Resistencia dieléctrica500 VAC for 1 minute 
Revestimiento del husillo estándarNo Coating 
Temperatura, almacenamiento-4 to 122 ºF 
Temperatura, carcasa: máx.176 °F
Temperature Max125 °F
Temperature Min15 °F
Tipo de pilaDouble Stack 
Tipo de rotaciónRotating Nut 

Rendimiento

performance graphic
RendimientoValor
Ángulo de paso1.8 °
Carrera/paso0.00084 in
Fuerza de empuje máx. recomendada164.6 lbf
Fuerza de empuje máx. recomendada1.38 lbf
Max Speed (Recommended)106.1 in/s
Screw, Lead Accuracy0.003 in/ft

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?