MLN14A08-250500S08000N-C2A0-XXX
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Rotating Nut, NEMA 14, Single stack, 0.880 Amp Ø0.250 in x 0.500 in lead screw, 8.000 in length, Standard accuracy, C2 front end machining, A0 back end machining
Min: 1.34 in Max: 16.0 in
- Un motor paso a paso híbrido y un husillo de rosca de precisión en un cerramiento compacto.
- Mayor densidad de par que la competencia.
- Eficiencia mejorada.
- Menos ruido.