MLN11A05-M04080S10200N-C5A0-XXX
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Rotating Nut, NEMA 11, Single stack, 0.510 Amp Ø4.000 mm x 8.000 mm lead screw, 102.000 mm length, Standard accuracy, C5 front end machining, A0 back end machining
Min: 32.004 mm Max: 203.2 mm
- Un motor paso a paso híbrido y un husillo de rosca de precisión en un cerramiento compacto.
- Mayor densidad de par que la competencia.
- Eficiencia mejorada.
- Menos ruido.