MLA17B15-0709S0250-C2-S02

MLA17B15-0709S0250-C2-S02
MLA17B15-0709S0250-C2-S02

Motorized Lead screw Actuator, NEMA 17, 0.00355 in Travel/Step, 2.5 in Stroke, #8-32 Male Thread End Mounting, Double Stack, 1.5 A, Actuator

Lead Time:  3 Weeks 

  • Motor comes standard with flying leads
  • Cover tube length (L) = stroke (S) + 1.16 in. (29.5 mm).
  • Actuator configurations are able to withstand some radial and moment loading due to the bushing design included inside the assembly.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[L]3.66 in
[M]1.89 in
[S]2.5 in
[T]#8-32 Male Thread 
Carrera/paso0.00355 in
Screw, Lead0.709 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
Aislamiento de cable con esmalte magnéticoClass B 266 °F 
Concentricidad del piloto de montaje al eje (TIR)0.003 in
Consumo de energía1.96 W
Corriente/fase1.5 A
Humedad, máx.85 %
Inductancia1.31 Vdc
Inductancia0.27 mH
Inercia del rotor0.47 oz-in²
Juego radial, final0.002 in @ 2 lb 
Juego radial, máx.0.001 in @ 1 lb 
Nombre del motorNEMA 17 
Perpendicularidad del eje a la cara de montaje (TIR)0.003 in
Resistencia0.87 Ω
Resistencia de aislamiento100 Mohm @ 500 VDC 
Resistencia dieléctrica500 VAC for 1 minute 
Self-lockingNo 
Temperatura, almacenamiento-4 to 122 ºF 
Temperatura, carcasa: máx.176 °F
Temperature Max125 °F
Temperature Min15 °F
Tipo de pilaDouble Stack 
Tipo de rotaciónActuator 
Weight0.92 lb

Rendimiento

performance graphic
RendimientoValor
Ángulo de paso1.8 °
Carrera/paso0.00355 in
Fuerza de empuje máx. recomendada13.6 lbf
Fuerza de empuje máx. recomendada9 lbf
Max Speed (Recommended)5.9 in/s
Screw, Lead Accuracy0.01 in/ft

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?