MLA17B10-0118P0250-C5-S02
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Actuator, NEMA 17, Double stack, 1.000 Amp, 2.500 in stroke, in x 0.118 precision accuracy, C5 end mounting
- Un motor paso a paso híbrido y un husillo de rosca de precisión dentro de una carcasa en su totalidad en un cerramiento compacto.
- La configuración de nuestro actuador incluye antirrotación como característica estándar con todos los productos, lo cual elimina la necesidad de soluciones externas.
- Gracias al diseño del cojinete incluido en el conjunto, las configuraciones de los actuadores pueden soportar cargas radiales y de momento.