LC3000N24-350480NX

LC3000N24-350480NX
LC3000N24-350480NX

Columna de elevación, LC, Husillo de bolas Drive, 24 V CC, 350 mm Smáx. (Carrera), 3000 N

Lead Time:  8 Weeks 

  • Low weight and quiet operation
  • Self supporting column in extruded anodized aluminum
  • High load torque capability
  • Maintenance free for life
  • Short retracted length
  • Load holding brake
  • Integrated end of stroke limit switches

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[L]480 mm
[S]350 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
Cable length1900 mm
Cable y conector1900mm Cable with Molex Connector 
Cable y conectorMolex 8 pin plug 
DriveHusillo de bolas 
IP RatingIP44 
Nominal Stroke350 mm
RealimentaciónSin realimentación 
Temperature Max0 °C
Temperature Min40 °C
Tensión24 V CC 
Weight12.5 kg

Rendimiento

performance graphic
RendimientoValor
Carga, dinámica3000 N
Duty Cyle10 %
Velocidad de carrera con carga completa6 mm/s
Velocidad de carrera sin carga8 mm/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?