LC2000N24-500391NX

LC2000N24-500391NX
LC2000N24-500391NX

Columna de elevación, LC, Husillo de avance telescópico Drive, 24 V CC, 500 mm Smáx. (Carrera), 2000 N

Lead Time:  45 Days 

  • Low weight and quiet operation
  • Self supporting column in extruded anodized aluminum
  • High load torque capability
  • Maintenance free for life
  • Very short retracted length
  • Load holding brake
  • Integrated end of stroke limit switches
  • EMC recognized for medical applications

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[L]391 mm
[S]500 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
Cable length2000 mm
Cable y conector1900mm Cable with Molex Connector 
Cable y conectorMolex 8 pin plug 
DriveHusillo de avance telescópico 
IP RatingIP44 
Nominal Stroke500 mm
RealimentaciónSin realimentación 
Temperature Max0 °C
Temperature Min40 °C
Tensión24 V CC 
Weight11.9 kg

Rendimiento

performance graphic
RendimientoValor
Carga, dinámica2000 N
Duty Cyle15 %
Velocidad de carrera con carga completa15 mm/s
Velocidad de carrera sin carga19 mm/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?