KGS-3210-023-RH-L - Producto reemplazado

Producto KGS-3210-023-RH-L ahora es un artículo reemplazado. Recomendamos reemplazar con un artículo KGS-3210-P5-RH-L-6000.

KGS-3210-023-RH-L
Husillo de bolas

Husillo de bolas, 32 mm X 10 mm, Dirección de la rosca: Derecha, Cantidad de surcos: 1


  • Por husillos mecanizados personalizados, por favor, envíe un esquema o una descripción para recibir un presupuesto por un husillo mecanizado o un conjunto de husillo y tuerca.
  • Solo husillo, sin tuerca de bolas
  • Los husillos mecanizados se pueden ordenar con tuercas de bolas y rodamientos de apoyo en la sección Conjunto de husillo de bolas/Tuerca, aquí.
  • *Ver productos relacionados para las opciones de tuerca de bolas compatibles

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
D1 31.67 mm (1.247 in)
D2 27.36 mm (1.077 in)
D3 25.00 mm (0.984 in)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

País
Industria *

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?