KGM-G-1003-RH-M-EE

KGM-G-1003-RH-M-EE
Tuerca de bolas

Tuerca de bolas, 10 mm X 3 mm, Escobilla incluida, Redondo, Sin función de seguridad, Multicircuito, 5200 N

Plazo:  4 semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$247.94 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Solo tuerca
  • Calidad comprobada para un rendimiento confiable
  • Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico
  • La opción de precarga "0" (holgura) es estándar.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
D1 190.000,00 mm (7.480,315 in)
L 290.000,00 mm (11.417,323 in)
L1 90.000,00 mm (3.543,307 in)
TH M18 x 1