KGM-D-1002-RH-M-EE

KGM-D-1002-RH-M-EE
Tuerca de bolas

Tuerca de bolas, 10 mm X 2 mm, Escobilla incluida, Redondo, Sin función de seguridad, Multicircuito, 3700 N

Plazo:  4 semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$307.55 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Solo tuerca
  • Calidad comprobada para un rendimiento confiable
  • Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico
  • La opción de precarga "0" (holgura) es estándar.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
B 30.000,00 mm (1.181,102 in)
D1 190.000,00 mm (7.480,315 in)
L 240.000,00 mm (9.448,819 in)
L10 100.000,00 mm (3.937,008 in)
T 20.000,00 mm (787,402 in)