KGF-N-1605-RH-E-EE - Producto reemplazado

Producto KGF-N-1605-RH-E-EE ahora es un artículo reemplazado. Recomendamos reemplazar con un artículo KGF-N-1605-RH-EE.

KGF-N-1605-RH-E-EE
KGF-N-1605-RH-E-EE

KGF-N-1605-RH-E-EE, Solo tuerca esférica, KGF Estilo, 16 mm X 5 mm, Opcional, RH, 0.08 Nut Backlash, Maximum, Acero, 9.3 kN Carga dinámica, Sustituido


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Replaced by KGF-N-1605-RH-EE in North America or in Europe part number 0215200047
  • See related product for replacement part

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[D1]28 mm
[D4]38 mm
[D5]5.5 mm
[D6]48 mm
[G]M6 
[L1]8 mm
[L10]6 mm
[L2]44 mm
[L7]12 mm
[L9]8 mm
Diámetro de husillo, nominal16 mm
Diámetro del rodamiento de bolas3.5 mm
Holgura, máx.0.08 mm
recorrido por revolución del eje5 mm

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

País
Industria *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?