KGF-L-4005-RH-E-KK

KGF-L-4005-RH-E-KK
Tuerca de bolas

Tuerca de bolas, 40 mm X 5 mm, Con brida, Escobilla incluida, Redondo, Sin función de seguridad, Revestimiento simple, 26300 N


  • Solo tuerca
  • Calidad comprobada para un rendimiento confiable
  • Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
D1 63.00 mm (2.480 in)
D6 93.00 mm (3.661 in)
L 97.00 mm (3.819 in)
L1 10.00 mm (0.394 in)
L3 7.00 mm (0.276 in)
L7 14.00 mm (0.551 in)
L8 70.00 mm (2.756 in)