KGF-L-3205-RH-E-KK

KGF-L-3205-RH-E-KK
Tuerca de bolas

Tuerca de bolas, 32 mm X 5 mm, Con brida, Escobilla incluida, Redondo, Sin función de seguridad, Revestimiento simple, 26400 N


  • Solo tuerca
  • Calidad comprobada para un rendimiento confiable
  • Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
D1 50.00 mm (1.969 in)
D6 80.00 mm (3.150 in)
L 83.00 mm (3.268 in)
L1 10.00 mm (0.394 in)
L3 6.00 mm (0.236 in)
L7 12.00 mm (0.472 in)
L8 62.00 mm (2.441 in)