KGF-D-6310-RH-EE

KGF-D-6310-RH-EE
Tuerca de bolas

Tuerca de bolas, 63 mm X 10 mm, Con brida, Escobilla incluida, Redondeado con zonas planas, Sin función de seguridad, Circuito simple, 76000 N

Plazo:  4 semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$661.61 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Solo tuerca
  • Calidad comprobada para un rendimiento confiable
  • Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico
  • La opción de precarga "0" (holgura) es estándar.
  • Opción de precarga "1" (holgura reducida), "2" (precarga ligera 1-2 %), "5" (precarga 3-5 %) disponibles al adquirir un ensamblaje.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
D1 900.000,00 mm (35.433,071 in)
D4 1.080.000,00 mm (42.519,685 in)
D5 110.000,00 mm (4.330,709 in)
D6 1.250.000,00 mm (49.212,598 in)
G M8x1
L1 160.000,00 mm (6.299,213 in)
L2 970.000,00 mm (38.188,976 in)
L7 180.000,00 mm (7.086,614 in)
L8 950.000,00 mm (37.401,575 in)
L9 100.000,00 mm (3.937,008 in)
L10 90.000,00 mm (3.543,307 in)