KGF-D-3210-RH-KK

KGF-D-3210-RH-KK
Tuerca de bolas

Tuerca de bolas, 32 mm X 10 mm, Con brida, Escobilla incluida, Redondeado con zonas planas, Sin función de seguridad, Botón, 26400 N

Plazo:  4 semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.

  • Solo tuerca
  • Calidad comprobada para un rendimiento confiable
  • Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico
  • La precarga opción Z2 (sin precarga) es la opción estándar
  • Z1 (precarga liviana hasta 1-2%) y Z3 (sin precarga, la holgura se mantiene por debajo de un máx. de 0.05 mm) disponible cuando se compra un conjunto

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
D1 500.000,00 mm (19.685,039 in)
D4 650.000,00 mm (25.590,551 in)
D5 90.000,00 mm (3.543,307 in)
D5 Tolerancia H13
D6 800.000,00 mm (31.496,063 in)
L 730.000,00 mm (28.740,157 in)
L1 160.000,00 mm (6.299,213 in)
L3 60.000,00 mm (2.362,205 in)
L7 120.000,00 mm (4.724,409 in)
L8 620.000,00 mm (24.409,449 in)