K2XG20-90V-18 - Producto obsoleto

Producto K2XG20-90V-18 ahora es un artículo obsoleto.

K2XG20-90V-18
K2XG20-90V-18

Actuador, B-Track, 90 V CC, 2200 lbf, 18 in


  • Protective coatings and O-ring seals throughout.
  • Ball Screw with brake design.
  • Ball detent over load clutch.
  • Thermal overload incorporated into the motor.
  • Heavy wall construction

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]25.89 in
[S]18 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
Anti-rotationNo 
BrakeFreno de retención integral 
MaterialCobre; acero; zinc; aluminio; plástico 
Número UPC786582957535 
Screw TypeBola 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-20 °F
Tensión90 V CC 
Weight12 lb

Rendimiento

RendimientoValor
Carga, dinámica2200 lbf
Carga, estática máx.3000 lbf
Duty Cyle50 %

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?